• Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Dosierkopf VTOI: Effiziente Kontrolle

Mit dem Dosierkopf VTOI erhöhen Sie Ihren Durchsatz signifikant – und sparen gleichzeitig viele Ventile ein. Bei einem 96er-Dosierkopf benötigen Sie nur 12 Ventile, 84 weniger als bei einer konventionellen Konstruktion. Hochleistungsmaterialien machen VTOI fit für den Umgang mit aggressiven Medien.

Einfach: das 8-kanalige Dosiersystem
Für erhöhten Durchsatz: Dank des Rastermaßes von 9 mm und einem Ventil mit 8 Ausgängen ist das VTOI ein optimierter 8-kanaliger Dosierkopf für Mikrotiterplatten. Mit nur 12 Ventilen lässt sich so ein 96er-Dosierkopf realisieren. Mit wenigen weiteren Komponenten von Festo erhalten Sie ein komplettes druckgesteuertes Dispensiersystem.

Ganz genau pipettieren und dispensieren!
Die Vakuum-Funktion macht es möglich: Mit VTOI können Sie nicht nur dispensieren, sondern auch aspirieren. Das minimale Dispensiervolumen beträgt 1 μl. Die typische Dispensierpräzision CV beträgt ≤3 % bezüglich Intra-Run sowie ≤5 % bezüglich Tip-to-Tip – Und das bis in den Mikroliter-Bereich hinein.

Hart im Nehmen
Mit den Medien kommen ausschließlich Hochleistungsmaterialien wie PEI (ULTEM), PPS, FKM, ETFE und hochlegierter Stahl in Berührung. Damit lassen sich auch aggressive Medien dispensieren.

VTOI Dosierkopf

Mit VTOI lassen sich Flüssigkeiten im kleinsten µl-Bereich dispensieren und aspirieren.

Anwendungsgebiete:

  • Dispensieren von Reagenzien in Mikrotiterplatten
  • Aspirieren von Flüssigkeiten bei der Arbeit mit Antigenen oder bei der Zellkultivierung
VTOI Dosiersystem

Das 8-kanalige Dosiersystem

Für erhöhten Durchsatz: Dank des Rastermaßes von 9 mm und einem Ventil mit 8 Ausgängen ist das VTOI ein optimierter 8-kanaliger Dosierkopf für Mikrotiterplatten. Mit nur 12 Ventilen lässt sich so ein 96er-Dosierkopf realisieren – im Gegensatz zur konventionellen Konstruktion können so 84 Ventile eingespart werden. Mit wenigen weiteren Komponenten von Festo erhalten Sie ein komplettes druckgesteuertes Dispensiersystem.

Mit wenigen Komponenten zum kompletten System

Für ein 8-kanaliges, druckgesteuertes Dispensiersystem benötigen Sie nur fünf verschiedene Grundbausteine:
Den Druck- und Vakuumgenerator PGVA, einen Behälter, den Dosierkopf VTOI, das Ventil-Ansteuermodul VAEM und ein entsprechendes Handlingsystem für den Transport des Dosierkopfes.
Mit diesen wenigen Komponenten erhalten Sie ein komplettes, 8-kanaliges Dispensiersystem, mit dem Sie Mikrotiterplatten schnell, einfach und kosteneffektiv befüllen.