Druckluft-Energieeffizienz-Audit GFAA

Unsere Experten analysieren das gesamte Druckluftsystem – vom Kompressorraum bis zur pneumatischen Anwendung. Sie erkennen, wenn Druckluft ineffizient genutzt wird, orten Leckagen und geben Empfehlungen zur Optimierung.
  • TÜV-zertifizierte Energieeffizienzanalyse des gesamten Druckluftsystems gemäß DIN EN ISO 11011
  • Verfügbar in drei Paketen, abhängig von der Anzahl der vorhandenen Kompressoren
  • Analyse der aktuellen Situation mit gewichteten Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz
  • Dokumentation von CO2-Werten, Kosten und Einsparpotenzialen
  • Einsparungen von bis zu 60% der Druckluftkosten pneumatischer Anlagen
  • Verbesserte Produktivität und Overall Equipment Effectiveness (OEE)
  • Nachhaltig im Betrieb durch Überprüfung der Energieeffizienz des Druckluftsystems
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads