Sehr kompakter Normzylinder nach ISO 21287. Reinigungsfreundliches Design und erhöhter Korrosionsschutz. Breites Variantenangebot für den individuellen Einsatz, viele Wahlmöglichkeiten bei der Kolbenstange.
ISO 21287
Bis zu 50% weniger Platzbedarf als vergleichbare Normzylinder nach ISO 15552
Reinigungsfreundliches Design
Erhöhter Korrosionsschutz
Breites Variantenangebot für individuellen Einsatz