Linearantrieb mit Wegmesssystem DFPI

Einfach zu installieren – robust und sicher im Einsatz: der korrosionsbeständige Linearantrieb DFPI nach ISO 15552 mit integriertem Wegmesssystem oder vollständig integriertem Stellungsregler.
  • Befestigungsschnittstellen nach ISO 15552 an Lager- und Abschlussdeckel
  • Robuste Zugstangenausführung
  • Integrierte Luftführung
  • Wahlweise mit integriertem Wegmesssystem oder komplett integriertem Stellungsregler
  • IP65, IP67, IP69K, NEMA4
  • ATEX-Zulassung
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads