• Produkte
  • Downloads

Positionstransmitter und Zylinderschalter in einem Gerät: Der SDAS-MHS für T-Nut

Der SDAS-MHS dient zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben.
Er deckt zwei Funktionen in einem Gerät ab:

In der Betriebsart als Positionstransmitter verfolgt das Gerät kontinuierlich die Bewegung des Kolbens und liefert diese Informationen über IO-Link. Es hat die gleiche Größe wie ein Zylinderschalter und ermöglicht eine kontinuierliche Positionsrückmeldung, insbesondere bei kleinen Antrieben wie Kompaktzylinder und Greifer.

In der Betriebsart als Zylinderschalter können 2 Schaltpunkte programmiert werden. Besonders bei kleinen Zylindern und Greifern wird die Anwendung deutlich kompakter, da kein Platz für einen zweiten Zylinderschalter benötigt wird. Die Schaltpunkte werden elektronisch sicher eingestellt, eine manuelle Einstellung des Sensors durch einen Bediener entfällt.

Die Einstellung des Sensors über die Teach-Taste ist wesentlich schneller als die manuelle Einstellung von zwei Zylinderschaltern. Die Möglichkeit, PNP/NPN direkt am Gerät zu programmieren, reduziert die zu bevorratenden Teilenummern und Versionen.

SDAS Diagramm

Betriebsart: Zylinderschalter

  • Nutzung hauptsächlich bei kleinbauenden Antrieben wie Kompaktzylinder und Greifer mit T-Nut
  • Es können zwei Schaltpunkte im Erfassungsbereich des SDAS-MHS per Teach-In festlegt werden
  • Keine Installation von zwei Zylinderschaltern erforderlich

Betriebsart: Positionstransmitter

  • Nutzung hauptsächlich bei kleinbauenden Antrieben wie Kompaktzylinder und Greifer mit T-Nut
  • Innerhalb des Erfassungsbereichs erhalten Kunden eine kontinuierliche Positionsrückmeldung der Kolbenbewegung
  • Allgemeine Anwendungsbereiche sind Prozessüberwachung und Objekterkennung

Typische Anwendungsbereiche für Positionstransmitter: