Schrägsitzventil VZXA

Extreme Durchflussstärke, reinigungsfreundliches Design und modularer Aufbau. Ventilkörper und Antriebe sind frei kombinierbar: Damit erhalten Sie mehr Flexibilität in der Anwendung.
  • Höchst flexibel, extrem durchflussstark
  • Hohe Lebensdauer
  • Edelstahl- oder Ecobrass-Armaturen mit Edelstahl- oder Polymerantrieben
  • Modularer Aufbau
  • Hygienisches, schmutzunempfindliches Design
  • Schnelle und einfache Wartung
  • Einfach und robust: für nahezu alle Medien bis zu einer Viskosität von 600 mm2/s hervorragend geeignet
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit
  • Nachhaltig in der Herstellung durch Einsatz von Alternativmaterialien
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Flexibel im Einsatz!

Maximale Flexibilität – minimaler Aufwand bei der Gestaltung Ihrer Anwendung: VZXA passt sich durch seine Varianten ganz einfach an die jeweilige Aufgabe an. Die sorgfältig durchdachte Produktarchitektur im pflegeleichten Clean Design ermöglicht es Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Das modulare Produktkonzept unterstützt Sie bei Modifikationen sowie bei der Wartung der Anlagen – ohne Ausbau des gesamten Ventils!

Hoch flexibel, einfach erweiterbar

Für die einfache Integration in die Applikation lassen sich unterschiedliche Antriebe und Ventilkörper kombinieren. Funktionsgetestete individuelle Module unterstützen den einfachen Austausch bei einer Erweiterung oder Wartung. Durch die einzigartige Schnittstelle zwischen Antrieb und Ventilkörper ist ein Austausch des Antriebs ohne Öffnen der Rohrleitung möglich. Das patentierte Dichtsystem verhindert den Austritt des Betriebsmediums nach außen.

Robust und leistungsstark

Die lange Lebensdauer, die robuste Konstruktion und der hohe Durchfluss machen VZXA ideal für hochviskose Medien, Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe.

Clean Design

Das totraumarme VZXA ist innen und außen einfach und schnell zu reinigen. Die kompakte und robuste Einheit aus Edelstahl hält auch raue Umgebungsbedingungen, aggressive Reinigungsschäume oder Dampf aus. Die gekapselten Module verhindern das Eindringen vom Betriebsmedium in den Antrieb.

Die technischen Highlights vom Produktmanager präsentiert