Ventilinsel und Remote I/O im Schaltschrank für die Prozessindustrie in Zone 2: integriert, platzsparend, komplett aus einer Hand und in hoher Schutzart IP65. Mit MPA-Ventilen ein NAMUR-kompatibles Prozessinterface, hoch modular und flexibel aufgebaut.
Schaltschrankeinsatz von aufeinander abgestimmten Remote-I/O und Ventilinseln
Kombination mit Modulen des elektrischen Terminals CPX, dadurch anwendbar für hybride Applikationen
Einzigartiger modularer Aufbau
Umfassende integrierte Diagnose- und Wartungsfunktionen