• Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Haltestromabsenkung!

Mit dem Ventil-Ansteuermodul VAEM wird das präzise Schalten von Magnetventilen so einfach wie nie. Bis zu 8 Kanäle sind individuell parametrierbar. Eine zeitliche Auflösung von nur 0,2 ms und die Steuerung der Ventile über Strom – nicht Spannung – ermöglichen höchste Präzision z.B. für Dosieranwendungen. Die Haltestromabsenkung spart Energie und minimiert den Wärmeeintrag.

Ideal für viele Anwendungen

VAEM kann jedes beliebige Magnetventil mit bis zu 1,0 A / 0,4 A für Anzugs-/Haltestrom ansteuern. Mit seiner kompakten Form eignet es sich deshalb bestens für Benchtop-Geräte in der Laborautomatisierung – aber auch für die Pharma- oder Nahrungsmittel-Industrie.

Extrem energieeffizient, geringe Wärmebildung

Die integrierte Haltestromabsenkung minimiert die Wärmebildung: das schont kritische Medien.

Perfektes Zusammenspiel

Das VAEM eignet sich ideal, um den Dosierkopf VTOE anzusteuern. Individuelle Kanäle lassen sich einzeln steuern. So können Sie selbst kleinste Fertigungstoleranzen oder Viskositätsunterschiede auskalibrieren und einen hervorragenden Tip-to-Tip Variationskoeffizient realisieren.

Einfach

VAEM ersetzt viele komplizierte und aufwendige Einzellösungen. Parametrierung und Prozesse werden einfacher und sicherer.