Ventilinsel VTUG mit Multipol- oder Feldbusanschluss

Kompakt, durchflussstark, universell. Optimierte Ventilinsel-Varianten für den Schaltschrankeinbau, mit Anschlussleiste für erhöhten Korrosionsschutz. Außerdem Hot-Swap-Funktion für den Austausch der Ventile im laufenden Prozess.
  • Kostengünstiges Festraster
  • Einfachste Montage
  • Auswechselbare elektrische Ansteuerung
  • IO-Link-fähig
  • VUVG Ventile mit elektrischem Einzelanschluss integrierbar
  • Auch mit pneumatischem Multipol erhältlich
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung
  • Optimierte und platzsparende Variante für den Schaltschrankeinbau erhältlich
  • Varianten mit Hot Swap-Anschlüssen: Ventile im laufenden Prozess austauschbar
  • Varianten empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Das Multitalent

VTUG plug-in: Multipol oder kostengünstiger Feldbus!
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Viele Multipolvarianten, unglaublich einfache Feldbusanbindung für alle gängigen Feldbusse und IO-Link®. Schnell installiert und konfiguriert. Besonders attraktiv für den Schaltschrank. Für OEM und alle, die hohe pneumatische Funktionalität und elektrische Modularität schätzen.

Konkurrenzlos: Bis zu 24 Ventilplätze auf einer Ventilinsel.

Ein weiteres Plus: Parallele Nutzung von Vakuum und Druck auf einer Ventilinsel.

Produktanimation

Produktvideo VG-Reihe / VUVG / VTUG plug-in

Mit der kostenoptimierten Ventilinsel VTUG plug-in haben wir ein umfassendes Angebot auch für weniger komplexe Maschinenkonzepte. Erfahren Sie mehr im Video: