11 varer

per page
Sortér i forhold til: Placering
  • Placering
  • Produktnavn
  • Pris
  1. CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP License

    The software license Motion & Robotic for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Få mere at vide

    -
  2. CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP License

    The software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Få mere at vide

    -
  3. Positioning
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    Få mere at vide

    -
  4. Positioning Basic Library
    Produktkompatibilitet
    Compact Handling System
    Positioning Basic Library

    Festo Positioning Basic Library har grundfunktioner til idrifttagningen og positioneringen af Festo-håndteringssystemer.

    Få mere at vide

    -
  5. Procestidsindstilling
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Procestidsindstilling

    Hurtig og enkel idrifttagning, stabilitet under driften: Du indtaster kun kørselstiden for ind- og udkøringen. Kørselstiden indlæres ved at tilpasse afblæsningsluftdrosselventilens funktion og bibeholdes derefter. Ved påvirkninger som f.eks. forøget friktion på grund af slid adapterer systemet selvstændigt værdierne.

    Få mere at vide

    -
  6. ECO drive
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    ECO drive

    Reducér driftsudgifter: Din aktuator anvendes afhængigt af belastningen med det minimalt påkrævede tryk. Ved bevægelsens afslutning forekommer der ikke en yderligere trykstigning i drevkammeret. På den måde er energetiske besparelser på op til 70 % mulige. Ved en eneste DSBC32-100 med 2 kg belastning er det ~100 euro i besparelser pr. år.

    Få mere at vide

    -
  7. Startpakke
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Startpakke

    Startpakken dækker forskellige bevægelsesapps til forskellige anvendelser. Startpakken indeholder de vigtigste pneumatiske basisfunktioner og er beregnet til Festo Motion Terminal'er uden indgangsmoduler.

    Få mere at vide

    -
  8. Diagnose af lækage
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Diagnose af lækage

    Mindre anlægsstilstand på grund af forebyggende vedligeholdelse og en hurtigere fejltilordning: Ved hjælp af separate diagnosecyklusser og definerede tærskelværdier kan du detektere og lokalisere lækager individuelt i anvendelsen, der styres med Festo Motion Terminal.

    Få mere at vide

    -
  9. Soft Stop
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Reducér dine cyklustider med op til 70 %! Med “Soft Stop” kan du implementere en meget dynamisk, men lille positioneringsbevægelse uden slidsikre støddæmpere. Det reducerer vedligeholdelsestider, forøger levetiden for dit system og forbedrer dermed din produktivitet.

    Få mere at vide

    -
  10. Modelbaseret proportional trykregulering
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Modelbaseret proportional trykregulering

    Giv ved hjælp af modelbaseret regulering afkald på ekstern sensorik. Ved at gemme få system-randparametre som f.eks. slangelængde, -diameter og cylinderstørrelse sørger den forudseende regulering for maksimal præcision, for ved denne app kan der kompenseres reguleringsteknisk for trykfaldet i slangen og volumenet.

    Få mere at vide

    -
  11. Trykproportional ventil
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Trykproportional ventil

    Spar plads- og hardwareudgifter: Realisér to individuelle og uafhængige trykproportionale ventiler i kun en ventil – også med vakuum!

    Få mere at vide

    -