Cilindro compacto AEVU-50-25-P-A
156963
Código de barras / GTIN : 4052568122065
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1121 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados