Racor instantáneo en L CRQSL-1/4-10
162875
Código de barras / GTIN : 4052568072766
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Diámetro nominal
6 mm