Eficiencia Energética
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
Contactar con el departamento
Impulsando STEAM
Formación y consultoría
Atrás
Sobre Festo
Incredible Machine
Empresa
Sostenibilidad y cultura
Ferias y eventos
Investigación y desarrollo
Conviértase en socio distribuidor
Portal de prensa
Atrás
Carreras
Festo como empresa
Estudiantes
Bienvenido al Digital Sales Hub
Trabaja con nosotros
Atrás
Blog
Revista especializada
Inicio de sesión
Cesta de la compra
Spain
Add a second order code
DNCT
Inicio
Productos
Actuadores
Cilindros neumáticos
Cilindros tándem, cilindros de alta potencia y cilindros multi-posición
Cilindros tándem y cilindros de alta potencia
DNCT
DNCT-32- -PPV-A
Cilindros tándem
DNCT-32- -PPV-A
191106
Downloads
DNCT_ES.PDF
Links
Catálogo de piezas de repuesto
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
898 N
Carrera
2 mm - 500 mm