Distribuidor en T FCN-3-PK-4/3

31315

Código de barras / GTIN : 4052568022952

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Diámetro nominal
2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C