Válvulas de palanca manual VHER-H-B43C-B-G18
3488205
Código de barras / GTIN : 4052568269869
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
4/3 vías cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
800 l/min
Conexión neumática 1
G1/8
Conexión neumática de utilización
G1/8
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar