Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C
3539036
Código de barras / GTIN : 4052568270643
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
3.7 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
12 mm