Cilindro normalizado DSBC-63-40-D3-PPVA-N3

3657862

Código de barras / GTIN : 4052568272494

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados