Válvula de arranque progresivo MS6-DE-1/2-10V24
542562
Código de barras / GTIN : 4052568007270
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
6450 l/min
Presión de funcionamiento
4 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico