Casquillo enchufable NPQH-D-S14-E-P10
578322
Código de barras / GTIN : 4052568060251
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable con diámetro 14 mm
Conexión neumática 2
Casquillo enchufable con diámetro 14 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diámetro nominal
12 mm