Unidades de mantenimiento combinadas MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP
8042666
Código de barras / GTIN : 4052568287016
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1600 l/min
Margen de regulación de presión
4 bar - 7 bar
Grado de filtración
40 µm