Sensor de caudal SFAE-2U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K
8058507
Código de barras / GTIN : 4052568827724
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Valor final de la curva característica de caudal
2 l/min
Medio de funcionamiento
Argón - Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dióxido de carbono - Nitrógeno
Presión de funcionamiento
-0.9 bar - 10 bar
Conexión neumática
Rosca interior M5