Regulador de presión proporcional VEAB-L-26-D15-Q4-A4-1R1
8067676
Código de barras / GTIN : 4052568444648
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
QS-4
Conexión eléctrica
M8x1 - Conector - Según EN 60947-5-2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
13.5 l/min
Caudal nominal normal 2-3
10.5 l/min