Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111598
Código de barras / GTIN : 4052568550554
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1/2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
4.9 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Grado de protección
IP65 - IP67