Pinza paralela DHPC-L-20-A-B-1
8116839
Código de barras / GTIN : 4052568564148
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre
79.8 N
Carrera por mordaza
9 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
101.3 N
Masa máx. por dedo externo
110 g