Racor instantáneo NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10
8158786
Código de barras / GTIN : 4052568599133
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Forma constructiva
Forma en L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
8.5 mm