Servopilotaje VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A
8204400
Código de barras / GTIN : 4052568772567
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Terminal muelle - Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Tipo de fijación
CNOMO
Valores característicos de las bobinas
14 - 30 V DC: 0,04 - 0,19 W
Grado de protección
IP65 - Según IEC 60529