Cilindro eléctrico EPRF-BS-55-300-10P-F-M1
8211890
Código de barras / GTIN : 4052568785444
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño
55
Carrera
300 mm
Velocidad máxima de accionamiento
3000 1/min
Par de accionamiento máximo
5.21 Nm
Fuerza de avance máx. Fx
3000 N