Ventosa con rosca de fijación OGVM-125-S-N-RA
8213223
Código de barras / GTIN : 4052568790516
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
125 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
606 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico