Cilindros guiados DGRC-GF-32-20-PA
8218212
Código de barras / GTIN : 4052568771119
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
482 N
Carrera
20 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad