Actuadores eléctricos

Los actuadores eléctricos son un componente importante en la automatización de fábricas. Suelen utilizarse en aplicaciones que requieren una gran flexibilidad y un posicionamiento preciso. Por lo tanto, la técnica de accionamientos eléctricos es especialmente adecuada para el posicionamiento libre, flexible y preciso, así como para largos recorridos de más de 1.000 mm a altas velocidades y tiempos de ciclo cortos. Además, los actuadores eléctricos consumen menos energía durante el movimiento que, por ejemplo, los neumáticos y funcionan sin tirones.

Puede encontrar más productos en nuestra categoría: Accionamientos y actuadores

Técnica de accionamientos eléctricos de Festo

Cada aplicación requiere diferentes movimientos mecánicos, ya sean lineales o rotativos. Nuestra gama componentes eléctricos de accionamiento es muy amplia: además de ejes, cilindros y carros eléctricos, también encontrará actuadores de cuarto de vuelta eléctricos, topes eléctricos, módulos de manipulación eléctricos y los accesorios correspondientes.

Ejes eléctricos

Ya sean ejes de accionamiento por husillo, ejes de accionamiento por correa dentada o ejes en voladizo: los ejes eléctricos de Festo convencen por su elevada capacidad de carga y rigidez. Además, ofrecemos unidades de correa dentada y de eje de husillo como solución completa, compuestas por actuador integrado, motor y regulador de servoaccionamiento.

Ejes lineales

Carros y cilindros eléctricos

Para nuestros carros y cilindros eléctricos, puede elegir entre husillo de bolas y husillo de fricción como tipo de accionamiento. Con carreras de 5 a 500 mm y tamaños entre 15 y 100, ofrecemos la flexibilidad necesaria para diferentes aplicaciones. Aquí también encontrará unidades eléctricas de cilindros y carros como soluciones completas.

Cilindros eléctricos y minicarros

Actuadores giratorios eléctricos

Ofrecemos actuadores de cuarto de vuelta eléctricos como módulo rotatorio con correa dentada, como actuador rotatorio con motor paso a paso y reductor integrado y, también en este caso, ofrecemos la solución completa en forma de unidad de actuador giratorio con actuador, motor y regulador de servoaccionamiento integrados. La gama también incluye una unidad frontal con actuador rotatorio integrado.

Actuadores giratorios eléctricos

Tope eléctrico

Los topes eléctricos se utilizan en la técnica de automatización para detener o separar los portapiezas o palets durante su transporte, para realizar paradas suaves, silenciosas y seguras, así como para reequipar de manera rápida y sencilla los sistemas de transferencia sin aire comprimido. Puede conectar nuestro tope para el material transportado de 0,25 a 100 kg directamente al PLC sin necesidad de un controlador de motor adicional. La alimentación de corriente, la comunicación y el procesamiento lógico tienen lugar directamente en el equipo.

Tope eléctrico

Módulos de manipulación eléctricos

Para el sector de los actuadores eléctricos en la automatización de fábricas, también ofrecemos técnicas de manipulación eléctricas. La unidad de manipulación completa del módulo de elevación y giro aúna movimientos giratorios y lineales, por lo que se pueden realizar ambos movimientos independientemente el uno del otro. El módulo de sujeción giratorio es ideal para sujetar y girar/alinear objetos pequeños en la automatización de laboratorios o la industria electrónica.

Módulos eléctricos

Accesorios para actuadores eléctricos

Por supuesto, también ofrecemos los accesorios a juego para nuestros actuadores. Estos abarcan desde componentes para el montaje de motores, para la detección de posiciones y para elementos de protección, pasando por los elementos de fijación y guías lineales, hasta los accesorios para la amortiguación y los específicos para los actuadores.

Accesorios para actuadores eléctricos