Actuadores de cuarto de vuelta eléctricos

Los actuadores de cuarto de vuelta eléctricos se utilizan para girar y colocar piezas, en aplicaciones sencillas de plato divisor y como eje giratorio en aplicaciones multieje. Cuanto más diferentes sean las exigencias impuestas a un actuador, más diversas son nuestras soluciones: aparte de los actuadores de cuarto de vuelta eléctricos que trabajan como módulo rotatorio con correa dentada, como actuador rotatorio con motor paso a paso y reductor o como solución completa con actuador, motor y regulador de servoaccionamiento, también encontrará una unidad frontal con actuador rotatorio integrado.

Unidad actuador rotatorio ERMS

La unidad actuador rotatorio ERMS es nuestra solución completa compuesta por actuador integrado, motor y regulador de servoaccionamiento. Es adecuado para tareas de giro sencillas con un ángulo de giro de 90° o 180°, así como para cargas mecánicas elevadas. Uno de los aspectos más destacados es la sencilla puesta en funcionamiento según el principio "plug and work": todos los parámetros pueden ajustarse manualmente en la propia unidad, sin necesidad de software ni de conocimientos especiales. Además, no requiere un regulador de servoaccionamiento externo ni un armario de maniobra para su instalación. Las dos opciones de control integradas de serie, I/O digitales e IO-Link, convierten al ERMS en un atractivo paquete de soluciones para actuadores de cuarto de vuelta eléctricos.

Unidad de actuador giratorio ERMS

Módulo rotatorio ERMB

Con ayuda del módulo rotatorio ERMB de Festo se consigue un buen giro dinámico y flexible. Se trata de un módulo rotatorio electromecánico con correa dentada que puede posicionarse libremente y utilizarse como un eje giratorio único con cualquier ángulo de rotación, incluso superior a 360°, o "independiente" como un pequeño plato giratorio controlado por CN. El ERMB destaca por su diseño compacto y su fijación sencilla gracias a las interfaces de montaje en todos sus lados.

Módulo rotatorio ERMB

Actuador rotatorio ERMO

El actuador rotatorio ERMO es ideal para cargas elevadas en la oscilación, la rotación y la alineación de piezas. Este actuador giratorio eléctrico con motor paso a paso y reductor integrado es fácil de montar y se utiliza habitualmente en aplicaciones sencillas de plato divisor, así como eje giratorio en aplicaciones multieje. Su rodamiento de bolas sin holgura es muy preciso, mientras que el plato giratorio precargado tiene muy buenas propiedades de excentricidad axial y radial.

Actuador rotatorio ERMO

Unidad frontal ERMH

La unidad frontal ERMH dispone de un actuador rotatorio integrado para la fijación a un eje Z, lo que permite la máxima dinámica del eje Z gracias a su peso optimizado. El módulo rotatorio electromecánico con servomotor y reductor ofrece opcionalmente una unión giratoria neumática para vacío o sobrepresión. La velocidad máxima de accionamiento es de 200 revoluciones por minuto.