Look for the star when selecting products in the catalog.
For more than 2200 products worldwide: always in stock, attractively priced, delivered quickly.
Los actuadores lineales con sistemas de medición de recorrido se utilizan con Soft Stop, para el posicionamiento neumático o para tareas de medición. Actuadores sin vástago con sistema de medición de recorrido: el DGCI ofrece una gama muy amplia con diámetros de 18 mm a 63 mm y carreras de 100 mm a 2000 mm. Equipado con una guía de rodamiento de bolas de alta calidad, a menudo se puede prescindir de una guía adicional. Cuenta con un sistema de medición de recorrido digital absoluto, opcionalmente con freno, carro adicional y adaptador de lubricación.
El DDLI también dispone de diámetros de 18 mm a 63 mm y longitudes de carrera de 100 mm a 2000 mm, pero no cuenta con una guía, para el montaje en la guía de rodamiento de bolas del cliente. Disponible opcionalmente con compensador de par DARD para acoplar la carga sin holgura; además con sistema de medición de recorrido absoluto sin contacto. Los DNCI/DDPC ofrecen diámetros de 32 mm a 100 mm y longitudes de carrera de 100 mm a 750 mm para Soft Stop y posicionamiento neumático. Disponibles como cilindros de medición hasta una carrera de 2000 mm.
Cuentan con un sistema de medición de recorrido incremental sin contacto, ofrecen diferentes variantes de vástago, un cilindro normalizado de acuerdo con ISO 15552 y están disponibles opcionalmente con guía y unidad de bloqueo.