Sensor de proximidad

Los sensores de proximidad son sensores que detectan el campo magnético del imán del émbolo mediante un contacto de campo magnético o un contacto reed. Se emplean para la respuesta binaria de la posición del émbolo de los actuadores neumáticos . Montados en la posición de conmutación deseada en la ranura del cilindro, los sensores de proximidad emiten una señal de conmutación normalizada de 24 V cuando se detecta el campo magnético del émbolo.

Puede encontrar más productos en nuestras categorías: Sensores , Cilindros neumáticos

Uno de los modelos más comunes dentro de la automatización industrial son los sensores de proximidad, que se montan en las ranuras de los actuadores neumáticos para monitorear su posición y devolver una señal eléctrica, que puede ser digital o analógica dependiendo de cada necesidad.

Como siempre, Festo tiene un amplio portafolio de sensores de proximidad, para satisfacer las necesidades más diversas, desde formas de ranura, rangos de temperatura, entornos agresivos o explosivos y mucho más.

Dibujo técnico de un sensor de proximidad
  1. Dibujo técnico de un sensor de proximidad

Sensores de proximidad de Festo: soluciones especiales para exigencias especiales

Los sensores de proximidad de Festo están adaptados y optimizados para los actuadores de Festo. Detectan el campo magnético de los imanes permanentes instalados en el émbolo del cilindro y así indican indirectamente la posición del vástago. La oferta abarca sensores de proximidad para aplicaciones estándar y soluciones para aplicaciones especiales.

Sensores de proximidad para ranuras en T

Los sensores de proximidad para ranuras en T están disponibles en versión electrónica y con contacto reed. Además de las soluciones estándar, la gama de sensores también ofrece variantes para casi todos los segmentos industriales como, por ejemplo, sensores resistentes al campo de soldadura, para 230 V, para altas temperaturas 120°C, bajas temperaturas -40°C, aptos para el contacto con alimentos, resistentes a los ácidos, resistentes a los lubricantes refrigerantes, aplicaciones en exteriores, ATEX, con tensión de alimentación de 5 V.

Ranuras en T sensores de proximidad

Sensores de proximidad para ranuras en C

Los sensores de proximidad para ranuras en C están disponibles en versión electrónica y con contacto reed. Los sensores electrónicos son la solución preferida para todas las aplicaciones de automatización industrial, especialmente con tiempos de ciclo muy cortos. La familia de sensores más universal es la SMT-10M.

Ranuras redondas sensores de proximidad

Sensor de proximidad SDBT-MSX


El nuevo SDBT-MSX es el primer sensor de proximidad con ajuste automático del punto de conmutación del mercado. La puesta en marcha de un sensor de proximidad nunca ha sido tan fácil. Simplemente móntelo aproximadamente en la posición deseada, realice un ciclo de la máquina 4 veces y listo. El sensor detecta automáticamente el punto de conmutación deseado y guarda esta configuración, evitando reajustes. Gracias a su amplia área de detección de 20 mm, este sensor de proximidad ofrece una instalación rápida, fácil y segura. Otra característica importante es que los sensores SDBT-MSX permiten al usuario configurar sus parámetros a través de un botón capacitivo. PNP o NPN, normalmente abierto o cerrado y diferentes rangos de detección.

En este vídeo, Toni Espuña, Técnico de Festo, explica cuáles son las novedades que presenta este producto.

FAQs - Preguntas frecuentes explicadas de forma sencilla

¿Qué son los sensores de proximidad?

Los sensores de proximidad detectan el campo magnético del imán del émbolo mediante un campo magnético o un contacto Reed. Se fijan en la posición de conmutación deseada en la ranura en T o en la ranura en C del cilindro y, al detectar el campo magnético del émbolo, emiten una señal de conmutación estandarizada de 24 V.

¿Para qué sirven los sensores de proximidad?

Un cilindro neumático es un componente de un sistema de actuador neumático que genera movimiento utilizando aire comprimido como fluido. Los sensores de proximidad se utilizan para la respuesta binaria de la posición del émbolo de actuadores neumáticos.

¿Qué sensores de proximidad ofrece Festo?

Da igual si se trata de adaptarse al entorno o a la tarea: Festo dispone de la más amplia variedad de sensores de proximidad para responder a cualquier exigencia. Nuestro programa incluye también los accesorios adecuados para la fijación. Algunos ejemplos:

  • ATEX
  • 230 V
  • Safety
  • Campo de soldadura
  • Lubricante refrigerador
  • Ácidos y básicos
  • Alta temperatura 120 °C
  • Baja temperatura −40 °C
  • Contactos libres de potencial
  • Diseño corto para pinzas
  • Conexión directa por conector en el cuerpo del interruptor
  • Industria alimentaria