¿Qué son los sensores de posición?

Por sensores de posición se entienden esencialmente tres productos diferentes: Los propios sensores, los transmisores de posición de aplicación casi universal y los sistemas de medición de recorrido. Todos estos productos comprueban y supervisan secuencias de movimiento automatizadas, por lo que resultan imprescindibles en los procesos de aplicación industriales.

Ilustración del control de calidad con sensores de posición
  1. Control de calidad con sensores de posición

Sensores de posición de Festo

Como sensores de posición hay disponibles soluciones más complejas y programables, que están optimizadas para determinados actuadores y que solo se pueden usar en ellos. Esto también es aplicable al sensor de posición de Festo SRBS, que se utiliza para detectar un movimiento giratorio del eje en los actuadores rotatorios DRVS y DSM. Las características del SRBS son:

  • Montaje rápido del sensor sin necesidad de buscar manualmente el punto de conmutación
  • Se prescinde del cable de conexión, ya que el sensor contiene 2 puntos de conmutación
  • 2 salidas de conmutación con 24 V
  • Margen de detección >270°
  • Detección de posición robusta, sin contacto y encapsulada con una larga vida útil

En nuestra gama de productos también se encuentra el sensor de posición SMH para nuestras pinzas HGD / HGPP / HGR y HGW. El sensor debe conectarse a una unidad de evaluación y se basa en el principio de medición Hall magnético. En función de la posición de la pinza, se genera una señal eléctrica analógica en el sensor de posición. La conversión a 2 señales de salida digitales (correspondientes a 2 posiciones de las mordazas) tiene lugar con convertidores de señales SVE4.

Transmisor de posiciones de Festo

Los transmisores de posición se utilizan para la respuesta analógica del movimiento del émbolo en un margen de detección determinado en aplicaciones como, por ejemplo, la soldadura por ultrasonidos, el prensado, atornillado, sujeción, detección de piezas correctas-incorrectas, etc. Tendrá la posibilidad de detectar el campo magnético del émbolo dentro de un margen de detección y evaluarlo con una alta precisión de repetición de la posición. La información se pone a disposición como señal analógica normalizada de 0…10 V, 4…20 mA o mediante IO-Link. Además, los equipos ofrecen opciones de programación para evaluar previamente la información de la señal directamente en el transmisor.

En Festo encontrará cuatro transmisores de posición diferentes, todos ellos basados en el principio magnético de medición Hall, pero que se diferencian por su tamaño y, por tanto, por su margen de detección. Los SDAS-MHS y SMAT-8M son pequeños transmisores de posiciones y, por tanto, la solución ideal para cilindros compactos y las pinzas. El SDAS-MHS también ofrece la posibilidad de programar dos puntos de conmutación directamente en el equipo. De esta forma se evita instalar un segundo interruptor cilíndrico en actuadores pequeños. El SDAT-MHS es la solución universal con margenes de detección de hasta 160 mm, 0...10 V, 4...20 mA, IO-Link y una salida de conmutación programable. Nuestros transmisores de posiciones ofrecen resultados precisos, se adaptan perfectamente a las máquinas y aplicaciones neumáticas y convencen por su máxima fiabilidad.

Descubra nuestras aplicaciones de Sensor SDAS

El nuevo sensor de Festo SDAS puede funcionar como transmisor de posición y como sensor de final de carrera con dos puntos. Resulta muy útil en aplicaciones repetitivas para cargas pequeñas en las que se han de medir dos puntos próximos. Por ejemplo: cuando en un cilindro de carrera corta hay que medir si ha llegado a sus posiciones finales, o cuando en una pieza de carrera pequeña es necesario saber si está cogida o no. Son operaciones para las que colocar dos sensores suele ser costoso en tiempo y espacio. Lucía Maquina, ingeniera especialista en aplicaciones del sector de la automoción, explica cómo nuestro sensor SDAS lo soluciona.

Sistemas de medición de recorrido de Festo

Los sistemas de medición de recorrido miden la distancia entre un objeto y un punto de referencia seleccionado, pero también se emplean en tareas de posicionamiento. Nuestra gama de productos ofrece numerosas soluciones para las exigencias más diversas.

Basado en un principio de medición magnetostrictivo, ofrecemos el sistema de medición de desplazamiento MME-MTS-TLF, que funciona completamente sin contacto y con medición absoluta. Se trata de un potenciómetro de plástico conductor que permite al usuario alcanzar una gran velocidad de desplazamiento. El MME-MTS-TLF se utiliza principalmente en la tecnología de posicionamiento servoneumático y para paradas suaves.

Otro sistema de medición de recorrido es el MLO-POT-LWG, un potenciómetro de biela de medición absoluta con alta resolución. Dispone de conexiones enchufables y es adecuado para carreras de 100 ... 750 mm. Este producto se caracteriza por su larga vida útil.

El sistema de medición de recorrido MLO-POT-TLF de Festo ofrece elevadas velocidades de desplazamiento y una larga vida útil. Se trata de un potenciómetro de plástico conductor de medición absoluta con alta resolución y conexiones enchufables, que puede utilizarse en el margen de 225 ... 2000 mm de carrera.