Sensores de presión y de vacío de Festo

Para medir la presión aplicada a la entrada de presión de un sensor, se emplean los sensores de presión y los sensores de vacío. Esto se hace con la ayuda de una célula de medición de presión integrada en el sensor, que compara la sobrepresión o depresión con la presión ambiente existente y emite las desviaciones en forma de señal eléctrica. Además, con la ayuda de un sensor de presión o vacío puede detectarse si una depresión aplicada está por encima o por debajo de un umbral de conmutación definido. Esta información también se emite como señal eléctrica binaria, pero también puede emitirse como señal analógica proporcional o como valor medido digital a través de IO-Link.

Puede encontrar más productos en nuestra categoría: Sensores

Ilustración del control de presencia con el presostato y vacuostato SDE5
  1. Control de presencia con el presostato y vacuostato SDE5

Sensores de presión de Festo SDE5

En nuestro programa básico encontrará los sensores de presión SDE5, una alternativa económica para realizar comprobaciones de presión sencillas y rápidas. Son adecuados para la detección de presión y vacío, así como para la detección de objetos a través de la presión del polvo. Otras características de los sensores de presión SDE5 son las funciones de salida seleccionables, la programación mediante procedimiento Teach y la indicación del estado de conmutación mediante LED visibles en todo el contorno. Pulsando un botón puede realizarse la configuración más rápida del punto de conmutación. Los sensores de presión SDE5 de Festo están disponibles en versión enchufable o con cable y pueden instalarse en muy poco tiempo gracias a las conexiones QS y a un soporte mural interconectable.

Sensores de presión SPAN de Festo

En el programa básico de Festo también se encuentran los sensores de presión SPAN, adecuados para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos. El procedimiento de medición se basa en una célula piezorresistiva para la medición de la presión relativa. El valor de la presión se transmite al sistema de control conectado como señal de conmutación o analógica o a través de IO-Link. Los sensores de presión SPAN se utilizan para la supervisión de la presión, la comprobación de redes y de la estanquidad, así como para la detección de objetos. Las numerosas opciones de instalación (montaje mural, en panel frontal, montaje roscado, montaje en hilera con escuadra de fijación) y el conector rápido permiten instalar rápidamente los sensores de presión. La pantalla clara y la navegación intuitiva por los menús son otros de sus rasgos distintivos, al igual que su diseño compacto.

Productos adecuados para cada proceso de medición

Además de los sensores de presión y los sensores de vacío de nuestro programa básico, también disponemos de otros productos, como convertidores PE, presostatos y transmisores de presión. Todos nuestros productos tienen en común que son muy compactos, tienen un precio atractivo y son versátiles. Son adecuados para la medición exacta de los valores de vacío y presión, por lo que cumplen los requisitos de diversas aplicaciones industriales. Los sensores de presión y de vacío de Festo convencen por su máxima flexibilidad y facilidad de uso.