Tubos flexibles neumáticos de Festo

Los tubos flexibles neumáticos se utilizan cuando hay que suministrar aire comprimido al correspondiente punto del consumidor. El tubo flexible adecuado depende del ámbito de aplicación y de los requisitos individuales. Es importante que mediante el mantenimiento regular del tubo flexible se eviten defectos en el producto para no poner en peligro la durabilidad y la funcionalidad de la aplicación neumática. Los tubos flexibles neumáticos de Festo cumplen los requisitos estándar con gran fiabilidad incluso en condiciones extremas, como con altas temperaturas, salpicaduras de soldadura, pH elevado e, incluso, ofrecen resistencia a la hidrólisis.

Dibujo tecnico de tubos neumáticos
  1. Dibujo tecnico de tubos neumáticos

Tubos flexibles neumáticos para cualquier exigencia

En la neumática actual, los tubos flexibles calibrados externamente son la norma. Son adecuados para todos los racores modernos como, por ejemplo, el QS, el NPQM como racor de boquilla y el NPQH. Para los tubos flexibles neumáticos calibrados externamente, el diámetro exterior del producto se especifica como el tamaño del tubo flexible. Además, existen tubos flexibles neumáticos calibrados internamente cuyo tamaño viene indicado por su diámetro interno. Estos se utilizaban de forma estándar en neumática antes de que existieran los racores de inserción rápida. Encontrará tubos flexibles neumáticos calibrados internamente para todos los racores habituales hasta ahora como, por ejemplo, los CK, CN, PK. Cuando se trabaja con longitudes de trabajo y cargas de tracción diferentes, los tubos flexibles en espiral son la primera opción, resultando ser los accesorios adecuados especialmente en combinación con herramientas neumáticas. Nuestra amplia gama de tubos flexibles calibrados externos e internos, así como de tubos flexibles en espiral, está disponible en varios diámetros y materiales. En Festo también encontrará accesorios adecuados para su tubo flexible neumático.

¿De qué material están hechos los tubos flexibles neumáticos de Festo?

El material de un tubo flexible neumático debe adaptarse a las exigencias individuales. A continuación le mostramos los distintos materiales y sus características:

Poliuretano - PU

Los tubos flexibles neumáticos de poliuretano, o de PU en su forma abreviada, son la primera opción cuando hay que conectar unidades de control neumáticas. Están disponibles en numerosos tamaños y se caracterizan por su flexibilidad y sus pequeños radios de curvatura. Los tubos flexibles neumáticos de PU están disponibles en muchos colores diferentes, lo que resulta práctico para distinguir las distintas líneas cuando se utilizan en complejos sistemas de control. Cumplen numerosos requisitos, ya que presentan diferentes propiedades especiales, como, por ejemplo, ser resistentes a las salpicaduras, difícilmente inflamables o conductores de la electricidad.

Poliamida - PA

En comparación con los tubos flexibles de PU, los tubos flexibles neumáticos de poliamida, o de PA en su forma abreviada, son más resistentes a la temperatura y, por tanto, más resistentes a la presión. Como resultado, el material del tubo es más fuerte y, por tanto, menos flexible: la poliamida es semirrígida y resistente a las dobleces. Por regla general, los tubos flexibles de poliamida son completamente resistentes a la presión a una temperatura de -50 °C a +20 °C (disminuyendo a partir de entonces a medida que aumenta la temperatura) y, por lo tanto, son idóneas para su uso como líneas de aire comprimido, así como líneas de aire comprimido para frenos.

Polietileno - PE

Los tubos flexibles neumáticos de polietileno, o de PE en su forma abreviada, son muy ligeros, resistentes a los impactos y en gran medida a los ácidos, álcalis y soluciones salinas. Los tubos flexibles de PE son adecuados para su uso en un margen de temperaturas de -30 °C a +80 °C y son la variante más económica entre los tubos flexibles neumáticos.

PTFE / PTFA / PFA

Los tubos flexibles neumáticos de PTFE / PTFA / PFA son adecuados para trabajar en margenes de temperaturas extremas de -20 °C a +150 °C. Se adaptan a todos los tipos de conectores habituales y están disponibles de serie en colores naturales y como tipo CS en verde y rojo. Los tubos flexibles de PFA también pueden soldarse.

Tubos flexibles neumáticos adecuados para cada sector

El tubo flexible neumático de Festo más adecuado para usted depende totalmente de sus necesidades. Nuestra gama de productos incluye tubos flexibles de distintos diámetros, longitudes, colores y materiales. No importa si el tubo flexible debe cumplir requisitos estándar o condiciones extremas, como altas temperaturas o condiciones meteorológicas cambiantes: con nosotros encontrará el tubo flexible adecuado para cada sector.