Generación-electricidad-transmisión-distribución-protección

Generación/transmisión/distribución/protección

La red eléctrica, que incluye la generación, transmisión y distribución de electricidad, así como la protección de la generación eléctrica, es posiblemente uno de los aspectos más importantes de la sociedad civil, y todos estos elementos forman parte del sector de los servicios públicos. Sin embargo, el creciente número de trabajadores que se jubilan en el sector de servicios públicos crea un déficit de competencias en este ámbito.

Generación de energía

Suplir el déficit competencial

Para suplir este déficit de competencias, ofrecemos una amplia formación en las tecnologías necesarias para trabajar en este sector. Esto incluye todos los aspectos, desde el sector de servicios públicos hasta las tecnologías en redes inteligentes.

Soluciones de formación incluidas:

8010-b

Transmisión de CA

  • Introducción completa en los principios básicos de las líneas de transmisión de CA
  • Los circuitos de CC, los circuitos de CA monofásicos y los transformadores de potencia monofásicos también se incluyen como requisitos previos en esta área.
  • Introducción a las propiedades y comportamiento de las líneas de alta tensión para la transmisión de CA, así como a la compensación de tensiones

Descargue la hoja de datos: aquí .

8010-d

Principios de DFIG

  • Formación única en los principios básicos del generador de inducción de doble alimentación (DFIG) para alumnos que ya cuenten con unos conocimientos fundamentados en circuitos CA trifásicos, máquinas rotativas y mecanismos de accionamiento por motor
  • Abarca, de manera detallada, los componentes principales y la operación de generadores de inducción de doble alimentación
  • Experimentos prácticos con un generador de inducción de doble alimentación implementado con módulos electrónicos de potencia y un dispositivo de inducción trifásico con un rotor bobinado

Descargue la hoja de datos: aquí .

DFIG

Sistema de aprendizaje DFIG de 2 kW

  • Desarrollado para clientes interesados en realizar más experimentos con generadores de inducción de doble alimentación utilizados en aerogeneradores
  • Incluye un dinamómetro de cuatro cuadrantes que se puede conectar fácilmente a un ordenador para simular el viento en el rotor de un aerogenerador
  • El generador incluido es una modificación del generador de inducción existente con un rotor bobinado, cuya tensión de rotor es tres veces superior que la tensión del estátor
  • También incluye dos convertidores IGBT/
    Módulos convertidores que pueden convertir en ambos sentidos junto con inductores de línea
  • Se utiliza una fuente de alimentación trifásica para conectarse a una red trifásica estándar

Descargue la hoja de datos: aquí .

8361

Equipo de prácticas Transformador de distribución

  • Permite el desarrollo de las habilidades requeridas para la conexión de transformadores monofásicos y trifásicos; Estos transformadores son comparables a los utilizados en las redes de CA de América del Norte
  • Equipo de prácticas práctico y móvil
  • Incluye dos conjuntos de tres transformadores monofásicos para demostrar la configuración de bancos de transformadores trifásicos, por ejemplo, estrella-estrella, triángulo-triángulo, triángulo-estrella cerrado, estrella-triángulo cerrado, estrella abierto, triángulo abierto, etc.
  • Defectuoso para la búsqueda de errores

Descargue la hoja de datos: aquí .

siemens-power-generation

Relé de protección de Siemens

Explicación completa de cómo los relés de protección detectan y previenen corrientes, tensiones, resistencias o temperaturas peligrosas, utilizando equipos de campo digitales modulares, flexibles e inteligentes de la nueva generación de Siemens.

8010=c

Sistema de aprendizaje Tecnologías de redes inteligentes

  • Solución lista para usar sobre tecnologías de redes inteligentes empleadas en las redes eléctricas actuales y hacen que la red sea más segura y fiable
  • Simulación de aplicaciones reales y complejas que normalmente se encuentran en grandes centrales eléctricas

Descargue la hoja de datos: aquí .

8007

Sistema de aprendizaje Relé de protección 0,2 kW

  • Amplia la formación sobre relés de protección, sobre la operación y la calibración de relés individuales para aplicaciones de circuitos más amplios
  • Formación práctica a nivel de sistema sobre protección del generador, protección del transformador y protección del motor de inducción
  • Contiene varios módulos que se pueden dividir en cinco grupos: módulos eléctricos comunes, módulos del sistema de potencia, estación de regulación para relés de protección, relés de protección y equipos adicionales y opcionales

Descargue la hoja de datos: aquí .