Somos competitivos, somos Festo

Programa básico de Festo

Solución completa para más del 80% de las aplicaciones con productos estándar de la neumática básica.

Más competitividad con los productos de neumática básica

En un mundo que cambia y evoluciona cada vez más rápido, se plantean continuamente nuevos desafíos. Solo las decisiones correctas hacen posible un éxito duradero. El mejor lugar para empezar es este: con una adquisición mucho más sencilla. En el programa básico de Festo encontrará una selección previa de las funciones y los productos más importantes con los que podrá resolver el 80 % de sus tareas de automatización.

Con nuestra gama básica de Festo puede realizar un Pago Express. Adquiera nuestros productos de forma rápida, sencilla y ¡al momento! Con el pago express no necesita tener una cuenta abierta previa en Festo. Seleccione el producto que necesita del programa básico, añádalo a la cesta y págelo con tarjeta de crédito. Así de simple.

VFOE

Poco más ancha que los tubos e igual de ligera: la válvula de estrangulación y antirretorno de montaje directo en el actuador VFOE

Peso reducido mediante materiales poliméricos, alta flexibilidad con la opción
de giro 360° montada y confiabilidad gracias al sistema “push-to".

→ Añadir al carrito

MS-B

Fuertes, ligeras, económicas: Unidad de mantenimiento de aire MS-B

Con el MS-Basic en de polímero, adquiera las funciones más importantes de
la preparación de aire a un precio atractivo. Además, ¡en combinación con la
serie MS Metal, consiga la combinación ideal para su aplicación, desde
funciones básicas como filtros reguladores hasta funciones complejas como
Safety y eficiencia energétic.

→ Añadir al carrito

Válvulas compactas

Válvulas compactas VUVG y robustas VUVS: la mejor solución para cualquier necesidad
Válvulas individuales o en bloques: económicas, de alto rendimiento e instaladas al
momento. Son la elección perfecta para todas las aplicaciones de alta velocidad que
requieren un caudal particularmente alto combinado con un tamaño compacto. Ofrecen
características esenciales a un precio atractivo y con la calidad probada de F

→ Añadir al carrito VUVS

→ Añadir al carrito VUVG

Pun-h

La combinación perfecta para un sinfín de aplicaciones: tubo flexible PUN-H y racor rápido roscado QS
Configurada para conseguir el funcionamiento óptimo y duradero de sus equipos. Resistente a la hidrólisis y apta para emplear en entornos muy húmedo.

→ Añadir al carrito PUN-H

SDBT

SDBT-MSX: Puesta en marcha sencilla gracias al teach-in automático

El primer sensor de proximidad con ajuste automático del punto de conmutación y con características configurables en el mismo producto. Gracias a su amplia área de detección de 20 mm, este sensor ofrece una instalación sencilla y segura, precisamente cuando el montaje presenta dificultades.

→ Añadir al carrito