Producto del mes

Cilindro normalizado DSBC

¡Amortiguación inteligente!

Ahorrar tiempo con la amortiguación de avanzada tecnología: el cilindro normalizado DSBC con amortiguación neumática autoajustable PPS en las posiciones finales se adapta óptimamente a cambios de carga y velocidad. Usted gana tiempo y dispone de procesos más versátiles y fiables. El cilindro es apropiado para numerosas aplicaciones gracias a sus variantes, su adaptación a las condiciones del entorno y su diseño específico. El DSBC, rentable y seguro.

Selección sencilla, para utilizarlo lo más pronto posible.

Apropiado para numerosas aplicaciones: la serie DSBC es sucesora de las series DNC y DNCB de probada eficiencia.

Gracias a sus dimensiones según norma ISO 15552, el DSBC sustituye sin problemas a las series anteriores, siendo ahora mucho más sencillo seleccionar la variante apropiada. Con nuestro software de selección, la configuración online es más rápida. Nuestra estrategia de plataformas garantiza mínimos plazos de entrega.

Tecnología superior, larga duración

La amortiguación neumática autorregulable PPS y el vástago patentado consiguen que el DSBC sea un cilindro de tecnología superior y de mínimo desgaste.

→ Configurar ahora DSBC

¡Amortiguación inteligente!

Amortiguación inteligente, ahorro de tiempo de ajuste: el nuevo cilindro normalizado DSBC con la amortiguación de fin de recorrido neumática PPS autorregulable se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad. Usted gana tiempo y flexibilidad, aumentando la seguridad de su proceso. Sus numerosas variantes, incluso para la adaptación a las condiciones ambientales, y su diseño individual permiten emplearlo de manera universal.

Añadir a la cesta

Funciones

Versatilidad

Los componentes del conjunto: gran variedad en comparación con la oferta usual en el mercado. Numerosas características y combinaciones de funciones.

Amortiguación PPS

El innovador sistema de ajuste automático de la amortiguación neumática PPS del cilindro DSBC permite un montaje más rápido, reduce el tiempo necesario para la instalación y consigue que los procesos de producción sean más versátiles. El ajuste siempre correcto de la amortiguación reduce el desgaste.

Amortiguación

PPV Si la aplicación es especialmente exigente puede recurrirse a la amortiguación neumática ajustable de alto rendimiento PPV, igual que en el caso del DNCB. Esta amortiguación permite un ajuste específico.

Émbolo 3K de alto rendimiento

En comparación con el émbolo del DNC, este émbolo soporta una energía de amortiguación cinco veces superior, por lo tanto, es una solución que cuida de las máquinas y que resulta más económica.

Gran duración

También la junta A3 sin lubricación asegura el buen funcionamiento aunque falle el sistema de lubricación.

Fiabilidad

Componentes de eficiencia comprobada para una larga vida útil, incluso bajo las cargas más elevadas.

Herramienta Festo | Dimensionamiento neumático

La nueva herramienta de ingeniería para el dimensionamiento de aplicaciones neumáticas de Festo , llamada Pneumatic Sizing. Esta nueva herramienta tiene como objetivo mejorar la experiencia de nuestros clientes a la hora de elegir los componentes que mejor se ajustan a las necesidades de sus aplicaciones.

Esta rápida e intuitiva Herramienta es capaz de mostrar 3 posibles soluciones, una primera solución exacta, otra más económica y finalmente una variante de alto rendimiento, con tan solo introducir unos pocos parámetros de la aplicación:

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.