ADN-S: Equipos más pequeños, mayor potencia

Instalaciones más pequeñas y a la vez mayo potencia: con el cilindros de carrera corta ADN-S conseguirá esta difícil combinación. Con unas dimensiones extremadamente reducidas y un peso mínimo, ofrece un rendimiento extraordinario con movimientos pequeños. De ello se encarga el cuerpo de dimensiones reducidas de una pieza.

ADN-S Festo

ADN-S destaca por:

  • Compacto y estrecho
  • Ligero y versátil
  • Suministro rápido y fiable incluso en caso de grandes cantidades
  • Montaje en espacios reducidos
  • Muy ligero
  • Perfecto para movimientos pequeños
  • Vástago con rosca interior o exterior
  • Para la detección de posiciones

→ Comprar producto

¿Sabías qué ADN-S…?

Es ideal para micromovimientos: En ensayos, simulaciones o procedimientos de verificación como la pulsación de teclas en equipos así como en procesos de conexión y desconexión con las típicas cargas pequeñas, el ADN-S
se encuentra en su medio óptimo. Gracias a sus excelentes características de funcionamiento, los AEN-S / ADN-S trabajan en una carcasa de peso y tamaño reducidos de manera fiable y duradera.

Cabe en cualquier sitio: Montaje en un entorno limpio con elevada densidad: en este caso, el ADN-S despliega sus ventajas y funciona con la máxima sencillez. Las múltiples opciones de fijación permiten el montaje rápido y sencillo incluso en el espacio más pequeño. Podrá integrarlo en su aplicación sin ningún tipo de dificultad.

Acoplamiento versátil: la rosca interior del vástago ofrece múltiples opciones de acoplamiento.

Cuadro general de periféricos

[1] Rótula FK. Para diámetro de émbolo de 12 ... 63. Para compensar desviaciones radiales y angulares.

[2] Placa de acoplamiento KSG/KSZ. Para diámetro de émbolo de 32 ... 63. Para compensar desviaciones radiales.

[3] Fijación por piesHNA. Para diámetro de émbolo de 12 ... 63. Para culata delantera o posterior.

[4] Fijación por brida FNC. Para diámetro de émbolo de 12 ... 63. Para culata delantera o posterior.

[5] Válvula de estrangulación y anti-rretorno GRLA/GRLZ. Para diámetro de émbolo de 12 ... 63. Para regular la velocidad.

[6] Racor rápido roscado QS. Para diámetro de émbolo de 12 ... 63. Para la conexión de tubos flexibles con calibración del diámetro exterior.

[7] Sensor de proximidad SMT-10. Para diámetro de émbolo de 6 ... 10.
Sensor de proximidad SMT-8M. Para diámetro de émbolo de 12 ... 63.
Transmisor de posición SDAS-MHS/SDAT-MHSSMAT-8M. Para diámetro de émbolo de 12 ... 63.
Integrable en la camisa perfilada del cilindro.

[8] Tapa de la ranura ABP-5-S. Para diámetro de émbolo de 12 ... 63. Para la protección de los cables para sensor y las ranuras para sensor contra el ensuciamiento.

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.