Actuador guiado DFM

Increíble calidad de construcción, excelente capacidad de guiado: todo en formato modular. Flexible y segura incluso cuando el par de giro es alto, ¡a un precio muy atractivo!

La fiabilidad tiene un nombre: DFM. Con la mejor relación preciorendimiento del mercado, este actuador guiado destaca por sus óptimas características de guiado, su diseño robusto y su flexibilidad. Seguridad, flexibilidad y resistencia, también con pares elevados

→ Ir a la ficha de producto

DFM foma parte de SP2020+, la gama más competitiva de Festo, que le proporciona las soluciones más fiables para llevar al siguiente nivel la automatización de su fábrica.

Encuentre más información aquí.

¿Quiere saber más sobre DFM?

Características del producto

➜ Dimensiones compactas

➜ Robusta construcción

➜ Conexiones de aire alternativas

➜ Máxima velocidad

➜ Amortiguación neumática de la posición

➜ Ajuste fino de la carrera

➜ Disponible en 24h

➜ Diseñado en Alemania

Campos de aplicación

Bloqueo: El DFM es especialmente adecuado para el bloqueo y la fijación de componentes para su posterior mecanizado.

➜ Elevar: Con su gran fuerza y dinámica, el DFM eleva sin problemas masas de hasta más de 200 kg.

➜ Parar: Como cilindro de tope, el DFM demuestra que es resistente y robusto. El DFM detiene masas de hasta 150 kg de forma fiable y segura.

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.