DFPD: Versatilidad y diseño todo en uno

Versatilidad y diseño todo en uno

La modularidad, la resistencia y la versatilidad son las principales propiedades del actuador giratorio DFPD de Festo. Por ello, esta combinación de cremallera y piñón es el accionamiento más adecuado para cumplir con muchos de los requisitos de las industrias de procesos.

La nueva referencia en actuadores giratorios. Como actuador independiente o como componente de una válvula de procesos totalmente automatizada de Festo: el momento de giro de 10 ... 2.300Nm, el ángulo de rotación de hasta 180° y la disponibilidad de ejecuciones resistentes a la corrosión convierten al DFPD de simple o doble efecto en la solución idónea para válvulas de bola, compuertas de cierre y compuertas de aire en las industrias química, farmacéutica y de bebidas, así como también para las soluciones en tratamiento de aguas.

→ Comprar producto

Aspectos a destacar

  • Simple o doble efecto
  • Muy compacto
  • Gran modularidad
  • Posibilidad de regular la posición final en ambos lados
  • Morfología del muelle optimizada
  • Para temperaturas extremas: -50 ... +150 °C
  • Placa de montaje para válvula piloto en versión para la UE (G) y EE.UU. (NPT)
  • Constante en toda la amplitud del ángulo de giro de 90° con la versión de doble efecto
  • Versión con ángulo de giro de 120°, 135°, 180° para los tamaños 40, 120, 240, 480, doble efecto
  • Conexión en ambos lados de las válvulas según ISO 5211
  • Disposición de las perforaciones de montaje según VDI/VDE 3845
  • Robusto cuerpo de aluminio, fácil de limpiar y resistente a golpes
  • Larga duración y limitado desgaste
  • Mayor protección anticorrosiva

El actuador giratorio DFPD marca la diferencia gracias a:

Gran versatilidad y flexibilidad

La versión de simple efecto de este nuevo actuador de cuarto de vuelta es especialmente compacta y altamente modular. Gracias a un optimizado diseño de los resortes, esta versión puede configurarse en incrementos de 0,5 bar para un uso más eficiente. Con nueve posibles combinaciones de los diferentes de paquetes de resortes, el actuador de cuarto de vuelta DFPD puede trabajar con la presión de funcionamiento óptima requerida, desde 2 hasta 6 bar. El ángulo de giro estándar es de hasta 90° para todos los tamaños los tamaños 40, 120, 240 y 480 son configurables hasta 180°.

En la versión estándar, el DFPD es adecuado para temperaturas entre -20 y +80 °C. La variante para temperaturas extremadamente bajas está diseñada para regiones árticas y abarca un margen de temperaturas desde -50 hasta +60 °C. La variante para altas temperaturas puede utilizarse entre 0 °C y +150 °C. Gracias a los revestimientos superficiales versátiles y resistentes a la corrosión, el actuador también puede utilizarse con fiabilidad en multitud de aplicaciones con condiciones ambientales extremas. Su uso es muy flexible gracias a que puede montarse en cualquier posición y a que los finales de carrera de ambos lados pueden ajustarse en ±5°.

Funcional para diferentes sectores

DFPD es una gran solución en todos los sectores y mercados. Seduce gracias a su diseño moderno, sencillo y, a la vez, compacto: desde las válvulas de bola, compuertas de cierre o de ventilación en las industrias químicas, farmacéuticas o de bebidas, hasta el tratamiento de agua y otros sectores de la automatización de procesos.

La combinación de cremallera y piñón es una gran aportación al mercado tanto en la versión de simple efecto como en la de doble efecto.

La ejecución modular y compacta del DFPD permite utilizar diversas configuraciones de muelles, de manera que siempre es posible ofrecer la solución más apropiada para cada aplicación.

Válvulas de procesos totalmente automatizadas de un mismo proveedor

Máxima seguridad en los procesos, porque todo está perfectamente adaptado: los actuadores giratorios DFPD se pueden adaptar a válvulas de proceso para automatizarlas totalmente. Con una caja de sensores y una válvula de pilotaje, o con un posicionador.

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.