DSNU-S: Cilindro redondo de doble efecto

En espacios reducidos: DSNU-S

Con nuestro equivalente al cilindro normalizado, el DSNU-S, ofrecemos una variante aún más
esbelta y corta. Para un mayor ahorro de espacio.

Sencillez: la puesta en funcionamiento

Gracias a la amortiguación autorregulable PPS. Sin ajustes, amortiguación siempre perfecta.
Esto es algo sencillo y rápido, con ahorro de espacio y a prueba de manipulaciones. En combinación con el sensor de proximidad SDBT-MSX, que se destaca por su teach-in automático, la puesta en funcionamiento extremadamente sencilla, incluso en espacios muy reducidos.

Larga vida útil
Los materiales seleccionados y la fabricación de precisión hacen que los DSNU sean muy robustos y posean una larga vida útil. Y su precio es muy asequible debido a la gran cantidad de piezas idénticas en ambas variantes.

→ Comprar ahora

Ahorro de espacio para un diseño compacto de máquinas

• Fijación sencilla en espacios reducidos

• Ensamblaje que ahorra tiempo mediante amorti-guación autorregulable PPS

• Más esbeltos y cortos que nunca: DSNU-S

• Larga vida útil gracias a materiales con bajo desgaste

• Fáciles de identificar y de volver a pedir mediante Product Key de Festo

Información resumida

DSNU-S Festo

DSNU-S-8 ... 16

  • Camisa del cilindro de acero
  • inoxidable
  • Culata posterior corta de
  • aleación forjada de aluminio
  • Con optimización del espacio

DSNU-S-20 ... 25

  • Camisa del cilindro de acero
  • inoxidable
  • Culata posterior de
  • aleación forjada de aluminio con
  • rosca corta
  • Con optimización del espacio

Montaje compacto

  • Reducción del diámetro de hasta el 40 %
  • Longitud total hasta 3,5 cm más corta

Tipos de amortiguación

Amortiguación P

→ Modo de operación

  • El actuador está provisto de una amortiguación de fin de recorrido de plástico elástico

→ Aplicación

  • Masas pequeñas
  • Bajas velocidades
  • Energías de impacto bajas

→ Ventajas

  • Sin necesidad de ajuste
  • Ahorro de tiempo

Amortiguación PPS

→ Modo de operación

El actuador está provisto de una amortiguación de fin de recorrido
autorregulable

→ Aplicación

  • Masas de pequeñas a medias
  • Velocidades de bajas a medias
  • Energías de impacto medias

→ Ventajas

  • Ahorro de tiempo
  • Alto rendimiento Sin necesidad de ajuste

Cuadro general de periféricos

[1] Placa de acoplamiento KSG. Para diámetro de émbolo de 12 ... 25. Para compensar desviaciones radiales.

[2] Rótula FK. Para diámetro de émbolo de 8 ... 25. Para compensar desviaciones radiales y angulares.

[3] Fijación por pies HBN-S. Para diámetro de émbolo de 8 ... 25. Para culata delantera o posterior.

[4] Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA/GRLZ . Para diámetro de émbolo de 8 ... 25. Para la regulación de la velocidad.

[5] Racor rápido roscado QS. Para diámetro de émbolo de 8 ... 25. Para la conexión de tubos flexibles con calibración del diámetro exterior.

[6] Kit de fijación SMBR-8. Para diámetro de émbolo de 12 ... 25. Para sensor de proximidad SME/SMT-8 21.

[7] Sensor de proximidad SME/SMT-8. Para diámetro de émbolo de 8 ... 25. Para detección de posiciones 21.

[8] Tuerca hexagonal MSK. Para diámetro de émbolo de 16 ... 25. Para la fijación del cilindro.

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.