Unidades de válvulas de proceso

Desde hace años, Festo desarrolla soluciones de automatización de procesos para una amplia variedad de sectores industriales. Disponer de válvulas de proceso totalmente automatizadas en un solo proveedor hace que la planificación, la adquisición y la puesta en servicio sean considerablemente más fáciles y rentables. Se elimina una buena parte de configuración del producto, se reducen los gastos de almacenamiento de las piezas de repuesto y se agiliza el servicio y el mantenimiento.

KVZA: Unidad de válvula tipo mariposa

Las válvulas de mariposa totalmente automatizadas con un solo proveedor hacen que la planificación, la adquisición y la puesta en marcha sea considerablemente más fácil y más rentable. Esto elimina una cantidad considerable de configuraciones del producto.

  • Para un uso versátil en diferentes sectores industriales
  • De accionamiento manual con palanca manual
  • De accionamiento automatizado con actuador giratorio
  • De funcionamiento regulado con actuador giratorio y posicionador
  • Tipo de mariposa: wafer o lug
  • Diámetro nominal DN 25...DN 200
  • Estándar de conexión DIN EN 1092-1 o ANSI CLASS 150

Añadir al carrito

Innovación

  • El nuevo configurador asiste durante todo el proceso: desde la búsqueda de productos hasta el pedido
  • Configuración, dimensionamiento, documentación, consulta, pedido y entrega de la unidad de válvula de proceso combinado todo en una herramienta exclusiva

Función

  • Enlace directo con la tienda en línea de Festo
  • Interfaz intuitiva
  • Asesoramiento para soluciones
  • Archivos CAD 2D/3D específicos disponibles para la descarga después de la configuración
  • Lista de piezas acorde a la configuración, disponible para la descarga
  • Posibilidad de consultar el plazo de suministro

KVZB: Unidad actuadora de válvula de bola

Las válvulas de bola totalmente automatizadas con un solo proveedor, hacen que la planificación, la adquisición y la puesta en marcha sea considerablemente más fácil y más rentable. Esto elimina una cantidad considerable de configuraciones del producto, reduce gastos de almacenaje para piezas de refaccionamiento, acelerando el servicio y el mantenimiento.

  • De accionamiento manual con palanca manual
  • De accionamiento automatizado con actuador giratorio
  • De funcionamiento regulado con actuador giratorio y posicionador
  • Variantes según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)

Añadir a la cesta

Innovación

  • El nuevo configurador le asiste durante todo el proceso: desde la búsqueda de productos hasta el pedido final
  • Configuración, dimensionamiento, documentación, solicitud, pedido y entrega de la unidad de válvula de bola, todo ello en una sola herramienta

Función

  • Enlace directo a la tienda online de Festo
  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Asesoramiento
  • Los datos CAD específicos en 2D y 3D pueden descargarse directamente después de la configuración
  • Descarga de la lista de piezas del producto configurado
    Permite consultar la fecha de entrega

KVZP-DFPD: Unidad de actuador giratorio

DFPD es el nuevo punto de referencia para los actuadores de cuarto de vuelta. Se puede suministrar como un actuador individual o como parte de un sistema de válvulas de proceso completamente automatizado de Festo.

Actuador de cuarto de vuelta - DFPD

DFPD es el nuevo punto de referencia para los actuadores de cuarto de vuelta. Se puede suministrar como un actuador individual o como parte de un sistema de válvulas de proceso completamente automatizado de Festo.

Variantes

  • Versión resistente a la corrosión con recubrimiento epoxídico y eje de acero inoxidable de alto grado
  • Versiones de baja y alta temperatura, de -50° C a +150° C para condiciones de de operación extremas
  • Versión a prueba de explosión adecuada para la industria química y petroquímica

Añadir a la cesta

Herramienta Festo | Configurador de unidades de válvulas de proceso

Para dimensionar correctamente las válvulas de procesos se deben responder muchas preguntas para dimensionar la solución correcta. Pues este proceso tan lento y minucioso se puede hacer en 5 minutos de forma fácil y rápida. ¿Cómo? Se lo explicamos todo en el siguiente vídeo, donde le presentamos la herramienta Festo Configurador de unidades de válvulas de proceso. ¿No la conoce aún? Dele al play y configure una unidad completa de válvulas de mariposa y de bola sin complicaciones.