Serie MS-B

Soluciones para cada aplicación

La unidad de mantenimiento garantiza la calidad correcta del aire comprimido y filtra el aceite del compresor, el condensado y las partículas de suciedad del aire. Dependiendo de la aplicación, una unidad de mantenimiento consta de un regulador de presión, varios filtros, un módulo de derivación, así como válvulas de ventilación y purga. Además, las unidades de mantenimiento se pueden configurar individualmente en el conjunto modular MS según la necesidad de nuestro cliente.

¿Cómo es nuestra serie MS Festo? Amplia gama de productos, componentes muy funcionales y servicios variados para el mantenimiento preventivo. Es un concepto global para la preparación del aire comprimido. Aptas tanto para aplicaciones estándar sencillas como para soluciones específicas con altas exigencias de calidad. Disponibles como componentes individuales, combinaciones preconfeccionadas en almacén, combinaciones específicas para cada aplicación o como soluciones completas listas para su instalación.

Con los sensores de presión y de caudal integrados, la serie MS garantiza una preparación y un suministro de aire comprimido plenamente fiables en sus instalaciones.

Conozca nuestras unidades de mantenimiento Basics

Con el MS-Basic en cuerpo de polímero, el usuario adquiere componentes básicos a un precio atractivo y con un enfoque técnico para las funciones más importantes de la preparación del aire comprimido: regulación del aire comprimido, regulación de filtros y funcionamiento manual o eléctrico. ¡Y todo ello de forma totalmente compatible con la serie MS!

Esto le permite obtener la combinación ideal de funciones básicas asequibles y de alta gama requeridas.Optimizar sistemas para obtener una mejora del aire comprimido es posible con nuestra gama de unidades de mantenimiento.

Unidad de mantenimiento combinada MSB6

Con la serie MS preconfigurada, Festo ofrece un concepto completo para la preparación de aire comprimido. Para aplicaciones estándar sencillas y para soluciones específicas según aplicación con los más altos requisitos de calidad.

  • Patrón uniforme de 62 mm
  • Combinaciones de equipos de mantenimiento predefinidas o de configuración libre
  • Según la aplicación constan de válvula de filtro regulador, filtro, lubricador, válvula de cierre, válvula de arranque progresivo, módulo de derivación

→ Añadir al carrito

Unidades de mantenimiento combinadas MSB4

Amplia gama de componentes muy funcionales y servicios variados. Para aplicaciones estándar sencillas y para soluciones específicas según aplicación.

  • Patrón de 40 mm
  • Combinaciones de equipos de mantenimiento predefinidas o de configuración libre
  • Según la aplicación constan de válvula de filtro regulador, filtro, lubricador, válvula de cierre, válvula de arranque progresivo, módulo de derivación

→ Añadir al carrito

Herramienta Festo | Smartenance

¿Quiere programar de forma fácil y flexible las tareas de mantenimiento? El administrador de mantenimiento independiente Smartenance es un software que le permite gestionar el mantenimiento de forma digital y sin papel a través de una aplicación web. Luego se puede acceder a ellas desde cualquier lugar a través de una aplicación móvil. Además, Smartenance te ofrece una gestión integral de incidencias. Por lo tanto, con este software de mantenimiento aumenta la eficiencia de su gestión de mantenimiento y es un comienzo fácil y rentable para la digitalización.

El software permite a los operadores de planta acceder a tareas de mantenimiento, documentos y otros archivos adjuntos, tales como videos, desde cualquier lugar y en cualquier momento. De esta manera, tienen toda la información que necesitan a su disposición en la máquina.

→ Conocer más sobre Smartenance

Documentación de su interés descargable:

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.