PUN-H y Racor QS

Tecnología de conexiones neumáticas

Todo de un mismo proveedor: la combinación óptima

Nuestra oferta incluye tubos flexibles y racores para cualquier tarea. Tanto para aplicaciones estándar como para aplicaciones en condiciones extremas (calor, salpicaduras de soldadura, elevados valores pH, resistencia a la hidrólisis), Festo le ofrece la combinación apropiada de nuestro producto tubo de plástico flexible y el producto racor.

PUN/QS: Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar, gracias a una gran variedad de combinaciones de los tipos más diversos. La calidad más competitiva a un precio excelente.

Racor rápido roscado QS

Los racores roscados QS ofrecen una fácil conexión y desconexión con la calidad habitual de Festo con el principio de cierre y apertura de eficacia probada. Este producto se caracteriza por:

  • Serie estándar
  • Gran cantidad de variantes: amplia gama para una máxima versatilidad en aplicaciones estándar
  • PBT y latón niquelado
  • Fluido: aire comprimido, vacío, (agua)
  • Aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 80 °C y un margen de presión de hasta 14 bar.
  • Diámetro exterior del tubo flexible 4, 6, 8, 10, 12, 16 y 22 mm con rosca de conexión de R1/8 ... R1/2 y G1/8 ... G3/4.

→ Añadir al carrito

Tubo PUN-H

La combinación perfecta para un sinfín de aplicaciones: tubo de plástico flexible PUN-H y racor rápido roscado QS. Configurada para conseguir el funcionamiento óptimo y duradero de sus equipos. Resistente a la hidrólisis y apta para emplear en entornos muy húmedos.

Este tubo de calibración exterior es resistente a la hidrólisis en varios colores y en formato individual o doble.

  • Poliuretano
  • Gran resistencia a microbios e hidrólisis
  • Aptitud para el contacto con alimentos, véase www.festo.com/certificates/PUN_H
  • Apropiado para cadenas de arrastre
  • Combinación compatible con salas limpias con racor NPKA
  • Versión también como tubo sintético DUO
  • Fluidos: aire comprimido, vacío, agua

Para comprar nuestro tubo de plástico transparente flexible sólo tiene que hacer un clic.

→ Añadir al carrito

Tubos con calibración del diámetro exterior

Los tubos neumáticos con calibración del diámetro exterior son el estándar actual en la neumática. En esta categoría, encontrará los tubos de plástico adecuados para todos los racores utilizados en la actualidad (como QS, NPQM, NPQH y muchos más).

Herramienta Festo | Resistencia a químicos

¿Qué tubo de Festo es resistente al benceno? ¿Pueden los elastómeros soportar el contacto con el glicol? ¿Qué acero inoxidable puede utilizarse en el ácido acético? Estas y otras muchas preguntas sobre la resistencia a químicos se responden aquí. Puede filtrar los medios por su nombre o fórmula química o seleccionar el material que le interese.

→ Comprobar resistencia a fluido

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.