VFOE: Válvula de estrangulación y antirretorno

¡Ligera y económica!

Válvula reguladora perfecta para aplicaciones estándar: la nueva electroválvula de estrangulación y antirretorno VFOE, de ajuste manual con función “Push-to-Lock”. La válvula neumática, disponible a un precio muy atractivo, está especialmente indicada para espacios de instalación reducidos, p. ej. en la industria electrónica.

Tan ancho y ligero como un tubo flexible: la válvula de estrangulación y antirretorno de montaje directo en el actuador. Montaje extremadamente sencillo y puesta en funcionamiento rápida.

  • Solución económica para aplicaciones estándar en el ámbito de la técnica neumática de automatización.
  • Ajuste sencillo y seguro de la velocidad de un cilindro neumático
  • Montaje muy sencillo
  • Rápida puesta en funcionamiento
  • Dimensiones compactas
  • Fluido de funcionamiento mediante aire comprimido

¿Quiere saber más sobre VFOE?

Más ventajas y nuevas posibilidades

  • Principio de funcionamiento “Push-to-Lock”: Para un ajuste del caudal rápido y seguro
  • Elementos de ajuste de diferentes colores: Para una sencilla identificación y selección de la función de válvula: estrangulación de escape o de alimentación
  • Junta basculante: Giro horizontal de 360°, montada, peso reducido mediante materiales poliméricos
  • Unión roscada (P2): M5, M7, 1/8, ¼ y 3/8 - Racor de conexión de (P1)
  • Presión de funcionamiento 0,02 ... 1 MPa
  • Accionamiento Manual

Más ligera y compacta

VFOE
  • Las dimensiones minimizadas de la VFOE suponen un gran ahorro de espacio.
  • Y de peso: gracias a los materiales poliméricos, la VFOE es hasta un 50 % más ligera que la serie GRLA-D.

Válvulas de estrangulación y antirretorno

Con las válvulas estrangulación y antirretorno, el caudal solo se estrangula en un sentido; en el sentido inverso, el caudal completo está disponible y el otro está libre. Las válvulas de estrangulación y antirretorno se utilizan, entre otras cosas, para ajustar la velocidad de cilindros neumáticos.

Servicio y asistencia técnica

Las válvulas de estrangulación y antirretorno de Festo ofrecen un rendimiento óptimo en todo momento y en cualquier situación. Sin embargo, si alguna vez necesita un servicio de reparación, estamos a su disposición con numerosas opciones de servicio. Le apoyamos para que sus procesos se ejecuten de manera óptima y sin paradas. Le ayudamos con rapidez cuando lo necesite.

Servicio y asistencia técnica de Festo

Herramienta Festo | Festo Design Tool

El Festo Design Tool 3D es un programa de configuración en 3D que permite confeccionar combinaciones de productos específicas de Festo en formato CAD. De esta manera, en el futuro encontrará accesorios con mayor rapidez y fiabilidad y de forma más sencilla, por ejemplo, para las series de cilindros neumáticos DSBC, DSNU y ADN.

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.