Regulador de presión proporcional VPPI

¡Preciso y dinámico!

En el regulador de presión proporcional VPPI se operan todos los diámetros nominales, sin fase preliminar ni válvula piloto. A través del elemento de compensación de presión, la válvula también es capaz de regular de forma dinámica y precisa, incluso en el caso de diámetros nominales mayores. El potente accionamiento de bobina móvil de baja fricción convierte al VPPI en una solución sumamente dinámica. El regulador de posición de nivel inferior proporciona una gran estabilidad.

Aspecto más destacados

  • Solución silenciosa, flexible y muy dinámica.
  • Se puede elegir entre tres preajustes de regulación predefinidos y uno personalizado.
  • Control a través de señal analógica de corriente o de tensión, patrón digital de valores de consigna ajustables o señal de modulación por ancho de pulsos.
  • Implementación precisa y estable de los cambios rápidos de valores de consigna mediante actuador de bobina móvil.
  • Con o sin display.

Tecnología inteligente que le ofrece flexibilidad

  • El potente accionamiento de bobina móvil ejecuta además de forma sencilla y precisa cambios rápidos del valor nominal.
  • Funcionamiento de modulación por ancho de pulsos: VPPI detecta señales de modulación por ancho de pulsos propor­cionadas por cualquier control de máquina. La electrónica interna de regulación se adapta automáticamente.
  • La frecuencia máxima de 30 Hz protege el sistema.
  • En proyecto: una interfaz IO-Link y una conexión de bus de campo a través de CTEU para el control de las válvulas.

VPPI se emplea en los siguientes sectores

  • Industria electrónica y de montaje
  • Industria automovilística
  • Industria alimentaria y del embalaje
  • Máquinas herramienta

VPPI es ideal para las siguientes aplicaciones

  • Regulación de presión
  • Comprobación
  • Dosificación
  • Prensado
  • Introducción a presión