La válvula robusta de Festo

En una misma familia, dispone de todas las funciones de válvula tanto en pilotaje eléctrico como neumático.

La gama de válvulas VUVS, que no solo se adapta a cualquier aplicación de automatización, sino que permite combinar diferentes funciones y tensiones. Configure su propio producto siempre con un gran rendimiento. Y descubra cómo conseguir la mejor relación calidad-precio.

Válvula VUVS: una familia con una gran capacidad

  • Instalación y montaje sencillo ya que con tan solo dos tornillos se cumplen con todos los requisitos del trabajo diario de una forma fiable.
  • Montaje individual de las bobinas, permite cambiar la tensión y el patrón de conexionado de manera muy fácil, así como montar una misma bobina para las diferentes funciones y tamaños.
  • Más de 9 tensiones diferentes.
  • Bobina orientable 360° puede adaptarse a las condiciones de instalación, lo que permite reducir el stock de válvulas.
  • Hasta 16 posiciones de válvula diferentes en un patrón de montaje fijo.
  • Estructura universal y es fácil de usar.
  • Diseño robusto que permite una larga vida útil a estas válvulas
  • Precio muy competitivo, con numerosas funciones estándar.

Ir a la ficha de producto

VUVS foma parte de SP2020+, la gama más competitiva de Festo, que le proporciona las soluciones más fiables para llevar al siguiente nivel la automatización de su fábrica.

Descubra mucho más aquí.

¿Quiere saber más sobre VUVS?

Características del producto

Válvulas individuales VUVS: Cada miembro de la familia tiene su propio cabezal de limpieza, que puede girar libremente para colocarse en cuatro direcciones de salida distintas, y se puede cambiar fácilmente. De este modo, podrá crear disposiciones panorámicas y con recorridos cortos.

Sencillez: Con solo atornillar en la regleta de bornes, se puede crear un terminal con hasta 10 posiciones de válvulas a partir de una válvula individual. Es un proceso rápido y sencillo.

Seguridad: Alimentación centralizada mediante una placa. Colocada en la placa de alimentación central PRS, junto con el aire de entrada central, también se obtiene el aire de salida central. Las conexiones roscadas laterales extra grandes permiten la alimentación de las válvulas y evitan que la presión de retención del aire de escape afecte al funcionamiento de las válvulas. Asimismo, las válvulas de antirretorno garantizan la fiabilidad de todos los procesos de conmutación.

Alimentación centralizada mediante regletas: Con las regletas de alimentación PAL, se puede dar presión hasta a 16 puestos de válvulas de forma central. La descarga de aire se realiza a través de silenciadores o de tubos directos. Esta variante es la preferida frente a las opciones más delgadas y asequibles de válvulas de 3/2 y 5/2 vías.

Versátil y especializado: Ya se trate de LABS, ATEX, Safety o de conmutación rápida, su válvula o batería de válvulas debe estar preparada para ello. Diseñe entre dos y cuatro puestos de válvulas más para futuras adaptaciones o haga diseños compactos, aunque versátiles, con diferentes niveles de tensión y presión.

Entrega directa en sus instalaciones: Ahorre tiempo, dinero y gastos de instalación. Le suministramos el terminal de válvulas dispuesto para el montaje directamente en el lugar indicado.

Tipos de electroválvulas VUVS

VUVS

Válvula con conexiones roscadas VUVS-LK como válvula individual (válvula de corredera)

➜ Válvulas de 3/2 y 5/2 vías con bobina magnética

➜ Tamaño 20 (21 mm), tamaño 25 (26,5 mm) y tamaño 30 (31 mm)

➜ Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta, monoestable

➜ Válvula de 5/2 vías, monoestable

➜ Válvula de 5/2 vías, biestable

Válvula con conexiones roscadas VUVS-LT como válvula individual (válvula de plato)

➜ Válvulas de 3/2-, 2x 3/2 y 5/2 vías con o sin bobina magnética

➜ Tamaño 20 (21 mm), tamaño 25 (26,5 mm) y tamaño 30 (31 mm)Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta, monoestable

➜ Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable

➜ Válvula de 2x 3/2 vías, normalmente abierta, monoestable

➜ Válvula de 2x 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable

➜ Válvula de 2x 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 1 normalmente cerrada, monoestable

➜ Válvula de 5/2 vías, monoestable

Válvula con conexiones roscadas VUVS-L como válvula individual (válvula de corredera)

➜ Válvulas de 3/2, 5/2 y 5/3 vías con o sin bobina magnética

➜ Tamaño 20 (21 mm), tamaño 25 (26,5 mm) y tamaño 30 (31 mm)

➜ Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta, monoestable

➜ Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable

➜ Válvula de 5/2 vías, monoestable

➜ Válvula de 5/2 vías, biestable

➜ Válvula de 5/3 vías, centro a descarga, a presión o cerrado

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.