Válvula de asiento inclinado VZXA

Las válvulas de asiento inclinado VZXA son válvulas de control externo que se activan a través de una alimentación directa de aire comprimido y que se utilizan para cerrar el paso de fluidos líquidos o gaseosos en sistemas de tuberías. Para ello se emplea un actuador neumático que sube o baja un husillo con un disco de válvula dotado de una junta blanda. El asiento de la válvula de todas las versiones indicadas a continuación está inclinado aproximadamente 40° en sentido contrario a la circulación del fluido. El sentido de flujo está determinado por la ejecución de la válvula (válvula de proceso de asiento inclinado y actuador).

Gran potencia de caudal, diseño fácil de limpiar y estructura modular. El cuerpo de la válvula y los actuadores se pueden combinar libremente para alcanzar un mayor nivel de flexibilidad en la aplicación.

  • Máxima versatilidad, caudal extremadamente elevado
  • Larga vida útil
  • Válvulas de proceso de asiento inclinado hechas de acero inoxidable o Ecobrass (latón ecológico) con actuadores de polímero o acero inoxidable
  • Estructura por módulos
  • Diseño higiénico, resistente a la suciedad
  • Mantenimiento rápido y sencillo
  • Estabilidad y sencillez: excelente para prácticamente todos los fluidos con una viscosidad de hasta 600 mm2/s
  • Alta resistencia química y térmica
  • Fabricación sostenible gracias al uso de materiales alternativos

→ Configurar ahora VZXA

Funciones

Gran flexibilidad y facilidad de ampliación

Para la integración sencilla en la aplicación, es posible combinar diferentes actuadores y cuerpos de válvula. Los módulos individuales con funcionamiento probado facilitan la sustitución en caso de ampliación o mantenimiento. Gracias a su novedosa interfaz entre el actuador y el cuerpo de la válvula, se puede sustituir el actuador sin abrir la tubería. El sistema de obturación patentado evita la salida del fluido de funcionamiento al exterior.

Robustez y altas prestaciones

Su larga vida útil, su diseño robusto y su elevado caudal hacen que VZXA resulte ideal con fluidos muy viscosos, líquidos, gases o vapores.

Clean Design

La ausencia de espacios muertos en VZXA permite limpiarla de forma fácil y rápida por dentro y por fuera. La unidad compacta y robusta de acero inoxidable es capaz de soportar condiciones ambientales adversas, espumas limpiadoras agresivas o vapor. Los módulos encapsulados impiden la entrada del fluido de funcionamiento en el actuador.

¡Uso flexible!

Máxima flexibilidad y mínimo esfuerzo al diseñar su aplicación: VZXA se adapta con gran facilidad a cualquier tarea gracias a sus variantes. La inteligente arquitectura de producto y el diseño Clean Design, de fácil mantenimiento, permiten combinar libremente cuerpos de válvula y actuadores. El concepto de producto modular ayuda en caso de modificaciones y durante el mantenimiento de las instalaciones, sin necesidad de desmontar toda la válvula.

Añadir a la cesta

Herramienta Festo | Nuevo Configurador de productos Festo

Los productos Festo están en constante evolución siendo cada vez más complejos, encontrándonos grandes tiempos de demora a la hora de realizar la configuración de estos. Por ello, hemos trabajado en este un nuevo configurador que mejora el rendimiento. Pruébelo:

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.